Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm
Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm

    Addison 4-Drawer Vanity with Shelves 1614mm

    Google-Übersetzung,

    Unser Addison 4-Schubladen zeichnet sich durch seine intelligente Schubladenkonfiguration mit zentral positionierten offenen Regalen aus und ist ein doppelwandiger Badezimmerwaschtisch, der sich perfekt für Gemeinschaftsbäder eignet. Es verfügt über integrierte Aussparungen für Sanitärinstallationen und eine einfache Installation. Es ist aus hochdichten, feuchtigkeitsbeständigen Spanplatten gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, und verfügt über den Komfort von Schubladen, die besonders sanft schließen.

    Mit unserer Badezimmer-Waschtisch-Option können Sie bestimmte Waschtischplatten auswählen, die Sie ganz einfach an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Sie können beispielsweise zwischen einer gletscherweißen Mineralwerkstoffplatte oder einer Mineralwerkstoffplatte aus Carrara-Marmor wählen.

    Spezifikation
    • Vanity Considerations:


      1. Available in single or dual drawer cutout arrangements.

      2. All basins must be centred to the drawer front only, as the drawer carcass comes with a centre cut-out to allow for wastage pipes.
      3. Vanity tops do not include pre-cut holes. This is to be cut by the purchaser or their tradesperson at their discretion.
      4. 30-day returns or change of mind are not accepted on vanities as they are made to order.
      5. Vanity orders are excluded from free shipping. Delivery to rural areas may incur an additional shipping fee.
      6. All vanities must be collected within 30 days from the purchase date unless on backorder.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraddison-4-drawer-vanity-with-shelves-1614mm
    • ProduktfamilieVanities
    • ProduktgruppeAddison
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)512
    • Breite (mm)1618
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit