Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Google-Übersetzung,

    Der Arch Wall Mirror LED ist eine moderne Interpretation von Vintage-Ästhetik und bietet einen einzigartigen Blickfang an jeder Wand, da ein leuchtendes Hintergrundlicht seine Silhouette betont.

    Dieser Spiegel ist aus robustem Edelstahl 304 gefertigt und in fünf charakteristischen Farben erhältlich: gebürstetes Messing, gebürstetes Gunmetal, gebürstetes Kupfer, Edelstahl und Mattschwarz.

    Bitte beachten Sie:

    – Dieses Produkt muss in Ihre Innenwandkonstruktion eingebaut und an einen externen Schalter angeschlossen werden, da es keinen eingebauten Sensor oder Schalter enthält.
    – Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Probleme, die auftreten können, wenn der Spiegel nicht in einer geeigneten Wandkonstruktion installiert wird.

    Merkmale:

    – Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
    – Das HeatShield PVD-Elektrofarbsystem von ABI sorgt für eine korrosionsbeständigere Oberfläche.
    – Hochfestes, seewasserbeständiges Sperrholz gewährleistet Langlebigkeit in feuchten Umgebungen.
    – Doppelte Halterungen fördern die langfristige strukturelle Integrität und Langlebigkeit.

    Abmessungen:

    – Länge: 600 mm
    – Höhe: 750 mm
    – Dicke: 44 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarch-wall-mirror-led-600x750mm
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)11.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors