Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    Google-Übersetzung,

    Der Aliro-Spiegel wurde ausdrücklich entwickelt, um barrierefreie und ambulante Standards zu erfüllen, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen – passend zum Rest unserer Aliro Accessible-Reihe.

    Der Aliro-Spiegel ist elegant und dennoch funktional und verfügt über eine Struktur aus Edelstahl 304, die in vier charakteristischen Ausführungen erhältlich ist und jedem Badezimmer moderne Eleganz verleiht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraliro-mirror-1000x625mm
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)625
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit