Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 von 5 Sternen3.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die wandhängende Toilettenschüssel von Asher ist die perfekte Lösung für Ihr Badezimmer oder Ihre Gästetoilette. Er verfügt über eine randlose Schüssel, die dank eines Direktspülsystems eine einfachere und wirtschaftlichere Reinigung gewährleistet, während seine wandmontierte Lösung auch zu seinen verbesserten Hygieneeigenschaften beiträgt.

    Bitte beachten Sie:

    – Es wird empfohlen, den Asher mit unserem wandhängenden WC-Spülkasten ABI und den Zaaha-Toilettenknöpfen zu kombinieren .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasher-wall-hung-toilet-pan
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeAsher
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)362
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets