Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)

    Belfast Butler Sink (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Die Belfast Farmhouse Spüle ist ein Statement-Stück, das von unserer Seba Einzelspüle inspiriert wurde. Ihr Farmhouse-Stil zeichnet sich durch verbreiterte Kanten und eine durchgehende Front aus und setzt damit einen Blickfang in Ihrer Küche oder Waschküche.

    Belfast verleiht einem traditionellen Stil eine zeitgenössische Note und eignet sich daher perfekt für moderne und klassische Räume. Dieses Waschbecken ist außerdem mit dem WaterSense Cushion System von ABI ausgestattet, das das Geräusch des Wasseraufpralls während des Gebrauchs dämpft und so seine Funktionalität verbessert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbelfast-butler-sink-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeBelfast
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)229
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)12.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit