Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Google-Übersetzung,

    Die geräumige Hartley Large Single Farmhouse Spüle ist aus äußerst langlebigem Schamott gefertigt und hat eine satinschwarze Oberfläche. Sie kann je nach Wunsch entweder unter- oder aufgesetzt montiert werden.

    Die Spüle ist speziell für größere Küchenräume konzipiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeHartley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)252
    • Breite (mm)828
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)47.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit