Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)
Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)

    Elysian 9-Bar Heated Towel Ladder (12v)

    Google-Übersetzung,

    Der Elysian 4-in-1-Küchenmixer vereint modernsten Komfort mit elegantem Design und bietet vier wichtige Wasserfunktionen in einem einzigen, raffinierten Gerät. Wechseln Sie mühelos zwischen sofort kochendem Wasser, gefiltertem Wasser (Filter nicht im Lieferumfang enthalten) und normalem Warm- und Kaltwasser – alles aus einem einzigen, eleganten Wasserhahn.

    Dieser vielseitige Mixer aus hochwertigem 304 Edelstahl vereinfacht Ihren Küchenalltag und bewahrt gleichzeitig eine moderne Ästhetik. Ob Sie Mahlzeiten zubereiten, Töpfe füllen oder in Sekundenschnelle Tee kochen – der Elysian 4-in-1 ist so konzipiert, dass er sowohl Form als auch Funktion in Ihrem Raum aufwertet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-9-bar-heated-towel-ladder-12v
    • ProduktfamilieTowel Rails
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)6.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric heated towel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25 11
    • OmniClassTitelElectric Heated Towel Bars