Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer

    Elysian Basin Mixer

    Google-Übersetzung,

    Die Waschtischarmatur Elysian wertet jedes Badezimmer mit ihrer kompakten und dennoch eleganten Ästhetik auf, die speziell für kleine Waschbecken entwickelt wurde.

    Die robuste Messingkonstruktion und die leichtgängige Schwenkfunktion machen diese kompakte Waschtischarmatur zu einem attraktiven Raumverschönerer.

    Merkmale:

    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Abmessungen:

    – Höhe: 180 mm
    – Reichweite: 106 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-basin-mixer
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)132.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets