Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer
Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Elysian Bench-Mounted Minimal Mixer

    Google-Übersetzung,

    Die minimalistische Tischarmatur Elysian besticht durch ihr elegantes, modernes Design und ermöglicht eine präzise Temperatur- und Druckregelung, wodurch die Funktionalität Ihres Badezimmers optimiert wird. Ihr minimalistisches Design, die Montage auf der Waschtischplatte, sorgt für ein harmonisches und ansprechendes Erscheinungsbild.

    Der Mischer bietet hervorragende Vielseitigkeit und nutzt innovative Keramikkartuschentechnologie für eine gleichmäßige Wasserdurchflussregelung.

    Unsere Infiniti-Technologie bietet Ihnen die Flexibilität und den Komfort, die Griffe nach der Rohinstallation auszutauschen, ohne die Abdichtung oder die Fliesen zu beschädigen, falls Sie Ihre Meinung bezüglich des Stils oder der Oberfläche Ihrer Armaturen ändern sollten.

    Merkmale:

    – Präzise Temperaturregelung
    – Präzise Druckregelung
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Abmessungen:

    – Länge des Mixergriffs: 110 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 62 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-bench-mounted-minimal-mixer
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit