Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Google-Übersetzung,

    Die Elysian Commercial 3-Wege-Auszieh-Filterarmatur vereint die Eigenschaften zweier unserer beliebtesten Armaturendesigns und bietet somit dreifache Funktionalität in einer praktischen Armatur.

    Dieser Wasserhahn ermöglicht sowohl die Entnahme von gefiltertem Wasser als auch von normalem heißem und kaltem Wasser und verfügt zudem über einen ausziehbaren Hahn für zusätzliche Reinigungs- und Bedienkomfort.

    Mit ihrer Konstruktion aus Edelstahl 304 und ihrem modernen Design wertet diese Küchenarmatur Ihren Raum im Handumdrehen auf.

    Bitte beachten Sie:

    – Dieser Wasserhahn benötigt aufgrund der erforderlichen flexiblen Komponenten ausreichend Platz unter der Arbeitsplatte.
    – Unser gewerblicher Auszieh-Sprühaufsatz ist mit diesem Produkt nicht kompatibel.
    – Dieses Produkt ist mit unserem 3-stufigen Untertisch-Wasserfiltersystem kompatibel.

    Merkmale :

    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.
    – Die Konstruktion aus bleifreiem Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.

    Abmessungen:

    – Höhe: 461 mm
    – Ausladung des Auslaufs: 228 mm
    – Auslaufhöhe: 240 mm
    – Breite: 181 mm
    – Lochgröße: 35 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-commercial-3-way-pull-out-filter-tap
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets