Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass
Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Elysian Commercial Pull-Out Kitchen Mixer - Tumbled Aged Brass

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem eleganten Design und ihrer außergewöhnlichen Funktionalität ist die Elysian Commercial Pull-Out Küchenarmatur ein markantes Herzstück für die moderne Küche.

    Elysian stärkt das Vertrauen in die Küche und kombiniert bewährte Keramikkartuschentechnologie mit präziser Temperatur- und Druckregelung sowie einem praktischen Ausziehgriff für eine einfache Wasserentnahme.

    Bitte beachten Sie:

    Die unbeschichtete, naturbelassene Beschaffenheit dieses Produkts bedingt eine natürliche Oxidation, die mit der Zeit zu Alterung und Veränderungen führt. Umwelteinflüsse und der Installationsort beeinflussen die Oxidationsgeschwindigkeit und die Ausprägung der Patina. Daher weist jedes Produkt leichte Abweichungen in der Oberfläche auf, sodass keines dem anderen exakt gleicht und Sie Ihrem Design eine individuelle Note verleihen können. Das Produkt kann bereits mit einer natürlichen Patina geliefert werden.

    Merkmale:

    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing, geeignet für den Innen- und Außenbereich
    – Mit kleinen Steinen getrommelt, um eine einzigartige Oberfläche und einen gealterten Look zu erzielen.
    – Unbeschichtetes Messing patiniert auf natürliche Weise und verändert sich mit der Zeit
    – Ausziehbare Düse für optimalen Waschkomfort.
    – Leicht zu bedienender Schwenkauslauf für verbesserte Funktionalität.
    – Präzise Temperatur- und Druckregelung für hervorragende Funktionalität.

    Abmessungen:

    – Projektion: 228 mm
    – Höhe: 438 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-commercial-pull-out-kitchen-mixer-sb
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)438
    • Breite (mm)109
    • Tiefe (mm)242
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets