Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit der Elysian Doppelhandtuchstange verleihen Sie Ihrem Badezimmer mühelos einen Hauch von Eleganz. Sie wurde speziell dafür entworfen, zwei große Handtücher stilvoll zu halten und bietet gleichzeitig ausreichend Platz zum Trocknen und Aufhängen. Dank einfacher Montage, unkomplizierter Funktionalität und ansprechendem Design können Sie mehrere Stangen problemlos und komfortabel in Ihrem Badezimmer anbringen.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus massivem Messing
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)

    Abmessungen:

    – Länge 750 mm
    – Befestigungsabstand (Mitte zu Mitte) 700 mm
    – Projektion 116 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 53 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-double-towel-rail
    • ProduktfamilieTowel Rails
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars