Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Google-Übersetzung,

    Die bodenstehende Badewannenarmatur Elysian mit Handbrause vereint raffiniertes Design mit praktischer Funktionalität. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 304, besticht sie durch ihr schlankes, bodenstehendes Profil und ist mit einer integrierten Handbrause, einem Umsteller und einem minimalistischen Mischer für eine nahtlose Wassermengenregulierung ausgestattet.

    Diese Badewannenarmatur eignet sich ideal zur Kombination mit einer freistehenden Badewanne und steigert sowohl die Funktionalität als auch die optische Eleganz Ihres Badezimmers. So entsteht ein Raum, der sich ebenso luxuriös anfühlt, wie er aussieht.

    Bitte beachten Sie:

    Detaillierte Informationen zu den Rohbauoptionen finden Sie in der Installationsanleitung.

    Merkmale:

    – Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
    – Bleifreie Herstellung.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.
    – Minimaler Mixergriff.
    – Leicht zugänglicher Umschalter mit Vierteldrehung.
    – Handbrausehalterung an einem verstellbaren Arm.

    Abmessungen:

    – Ausladung des Auslaufs: 198 mm
    – Höhe: 1112 mm
    – Breite: 186 mm
    – Tiefe: 281 mm
    Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElysian-Floor-Mounted-Bath-Filler-with-Hand-Shower
    • ProduktfamilieBath Filler
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1130
    • Breite (mm)183
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit