Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Elysian Gooseneck Duschset ist ein wandmontiertes Duschset, das sowohl eine Kopfbrause als auch eine Handbrause mit Umstellfunktion kombiniert und sich durch hohe Langlebigkeit und Funktionalität auszeichnet.

    Seine auffällige Ästhetik setzt Akzente und wertet jedes Badezimmer auf.

    Bitte beachten Sie:

    – Der Wassereinlass kann entweder oben oder unten angebracht sein.
    Dieses Set enthält keine Armatur. Sie können eine separate Armatur aus unserem Sortiment an Duscharmaturen hier erwerben.
    Das Elysian Duschstangenset mit Schwanenhals muss in der korrekten Höhe montiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Der Käufer ist dafür verantwortlich, die mitgelieferten Produktspezifikationen zu beachten und vor der Installation einen Fachmann zu konsultieren, um eine korrekte Montage und damit eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. ABI Interiors übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Produktinstallation.

    Merkmale:

    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Konstruktion aus massivem Messing
    – Umschaltfunktion zwischen Handbrause und Kopfbrause

    Abmessungen:

    – Höhe: 1142 mm
    – Reichweite: 375 mm
    – Abstand Schienenmitte zur Wand: 50 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-gooseneck-shower-rail-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures