Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder

    Elysian Hand Towel Holder

    Google-Übersetzung,

    Der Elysian Handtuchhalter bietet eine Reihe von Funktionen und ist somit eine vielseitige Möglichkeit, Ihre Haushaltsutensilien zu organisieren. Gleichzeitig ist er aus massivem Messing gefertigt und daher besonders langlebig.

    Der Handtuchhalter Elysian verleiht Ihrem Zuhause mit seinem eleganten Design einen Hauch von Luxus und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von doppelten Toilettenpapierrollen, Ersatz-Toilettenpapierrollen, Handtüchern oder Papierhandtüchern.

    Merkmale:

    – Robuste Messingkonstruktion für Langlebigkeit auch bei häufigem Gebrauch.
    – Ausreichende Länge für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

    Abmessungen:

    – Länge: 293 mm
    – Projektion: 81 mm
    – Durchmesser der Grundplatte: 53 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-hand-towel-holder
    • ProduktfamilieTowel Rails
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)293
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars