Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Elysian Küchenarmatur zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Schwenkfunktion sowie eine präzise Temperatur- und Druckregelung aus und bietet so eine herausragende Leistung. Elegant, robust und langlebig, mit beeindruckender Bedienbarkeit – die Elysian Küchenarmatur ist ein Spitzenprodukt, das jede moderne Küche sofort aufwertet.

    Merkmale:

    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing, geeignet für den Innenbereich
    – Präzise Druck- und Temperaturregelung
    – Keramikkartuschentechnologie
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)

    Abmessungen:

    – Projektion: 188 mm
    – Höhe: 372 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-kitchen-mixer
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets