Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Armatur Elysian Minimal vereint elegantes Design mit modernster Keramikkartuschentechnologie. Ihre schlanke, anspruchsvolle Formgebung ermöglicht eine präzise Temperatur- und Druckregelung und steigert so die Funktionalität Ihres Badezimmers im Alltag.

    Dank unserer Infiniti-Technologie wurde der minimalistische Mischer speziell so konstruiert, dass Sie den Griffstil auch nach der Installation ändern können, ohne die bestehende Abdichtung oder Fliesenverlegung zu beeinträchtigen.

    Merkmale:

    – Präzise Temperaturregelung
    – Präzise Druckregelung
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Abmessungen:

    – Grifflänge: 110 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 62 mm
    – Projektion: 58 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-minimal-mixer
    • ProduktfamilieMinimal Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118.5
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves