Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook

    Elysian Robe Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Bademantelhaken Elysian verleiht jedem Badezimmer eine dezente und elegante Note. Sein stilvolles Design und die glatte Oberfläche eignen sich perfekt zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln oder Duschhauben. Er rundet Ihr Badezimmer ideal ab.

    Merkmale:

    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Konstruktion aus massivem Messing

    Abmessungen:

    – Rückplattendurchmesser 53 mm
    – Projektion 50 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-robe-hook
    • ProduktfamilieRobe Hooks
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • OmniClassNummer23-31 25 27
    • OmniClassTitelRobe Hooks