Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail

    Elysian Single Towel Rail

    Google-Übersetzung,

    Die Bequemlichkeit einer Handtuchstange wird oft als selbstverständlich angesehen. Dank ihrer extralangen Ausführung kann die vielseitige Elysian Einzel-Handtuchstange sowohl als Handtuch- als auch als Wäschestange verwendet werden und bietet somit viel Platz zum Trocknen oder Aufhängen von Kleidung.

    Das traditionelle, minimalistische Design fügt sich nahtlos in unterschiedlichste Badezimmer- oder Waschküchen ein. So können Sie außerdem die Armaturen in Ihrem gesamten Haushalt einheitlich gestalten und ein harmonisches Gesamtbild erzielen.

    Bitte beachten Sie:

    – Dass bei der Verwendung der Elysian Einzelhandtuchstange als Wäschestange ABI einen nichtmetallbeschichteten Kleiderbügel empfiehlt, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus massivem Messing
    – Mehrzweckschiene
    – Erhältlich in verschiedenen Farben

    Abmessungen:

    – Länge: 800 mm
    – Projektion: 73 mm
    – Befestigungsabstand (Mitte zu Mitte): 747 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-single-towel-rail
    • ProduktfamilieTowel Rails
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars