Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler
Floor Mounted Bath Filler

    Floor Mounted Bath Filler

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrem Badezimmer mit unserer bodenstehenden Badewannenarmatur architektonische Eleganz. Ihre harmonischen Kurven und der minimalistische runde Sockel schaffen einen markanten Blickfang in jedem Badezimmer.

    Dank unseres einzigartigen PVD-Elektro-Farbsystems in Industriequalität und der 25-jährigen Strukturgarantie können Sie sicher sein, dass dieses Qualitätsprodukt auch in vielen Jahren noch fantastisch aussehen wird.

    Abmessungen:

    – Höhe: 948 mm
    – Ausladung des Auslaufs: 255 mm
    – Grundplattendurchmesser: 140 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-mounted-bath-filler
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)948
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)337
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit