Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    Google-Übersetzung,

    Mit der Möglichkeit, sie entweder als Unterbau- oder als Aufsatzspüle zu installieren, bietet die elegante Kalista die Möglichkeit, jeden Küchenraum mit ihrer stilvollen Ästhetik sofort zu verschönern.

    Seine einzigartige, kratzfeste, weiß glasierte Keramikkonstruktion sorgt für beeindruckende Haltbarkeit und trägt gleichzeitig zur Gewährleistung extremer Hygiene bei. Diese Eigenschaften sorgen zusammen mit der Anti-Aging-Glanzoberfläche dafür, dass Ihre Küchenspüle viele Jahre lang ein schöner Blickfang bleibt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkalista-ceramic-single-sink
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeKalista
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)545
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)24.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit