Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook

    Milani Robe Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Milani Bademantelhaken besticht durch sein organisches, abgerundetes Design, das sich nahtlos in moderne oder minimalistische Wohnräume einfügt. Er ist ein Paradebeispiel für Vielseitigkeit: Im Badezimmer hält er Handtücher oder Bademäntel ordentlich auf, im Flur Mäntel und Hüte.

    Hergestellt aus massivem Messing für Stärke und Langlebigkeit, fügt sich seine schlichte Form problemlos in Ihren Raum ein und verleiht ihm eine luxuriöse Note, die viele Jahre anhalten wird.

    Merkmale:

    – Beschichtung mittels physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD) für eine korrosionsbeständigere Oberfläche bei gleichzeitiger Umweltfreundlichkeit
    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing.
    – Dank des großzügigen Vorsprungs bleiben Ihre Gegenstände sicher an ihrem Platz.

    Abmessungen:

    – Durchmesser: 40 mm
    – Projektion: 45 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermilani-robe-hook
    • ProduktfamilieRobe Hooks
    • ProduktgruppeMilani
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • OmniClassNummer23-31 25 27
    • OmniClassTitelRobe Hooks