Mit ihrem eleganten Bogendesign ist die Mona Arch Spiegelschrank eine anspruchsvolle Ergänzung für jeden Raum und vereint Form und Funktion auf nahtlose Weise. Mit seiner warmen Oberfläche aus reiner Eiche und den sanften, modernen Kurven passt dieser Schrank zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen.
Der Spiegelschrank Mona Arch ist aus hochdichter, feuchtigkeitsbeständiger Spanplatte gefertigt und somit ideal für feuchte Badezimmer geeignet. Ein dezenter, griffloser Überhang sorgt für ein klares, elegantes Design und bequemen Zugriff, während verstellbare Einlegeböden im Inneren flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten.
Jeder Spiegelschrank wird mit einem verstellbaren Einlegeboden geliefert; ein zusätzlicher Ersatzeinlegeboden ist für mehr Flexibilität im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
– Vollständig montierter Spiegelschrank
– Oberfläche aus reiner Eiche
– Mehrfach verstellbare Regalböden
– Abgeschrägter unterer Überhang und abgewinkelter Zug
Abmessungen:
– Höhe: 900 mm
– Breite: 450 mm
– Projektion: 162 mm