Mit seinem eleganten Bogendesign ist der Mona Large Arch Spiegelschrank eine luxuriöse Bereicherung für jedes Badezimmer und vereint Stil und Funktionalität auf harmonische Weise. Die warme Oberfläche aus reiner Eiche und die sanften, modernen Kurven passen zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen und bieten gleichzeitig großzügigen Stauraum.
Der Spiegelschrank Mona Arch ist aus hochdichter, feuchtigkeitsbeständiger Spanplatte gefertigt und somit ideal für feuchte Badezimmer geeignet. Ein dezenter, griffloser Überhang sorgt für ein klares, elegantes Design und bequemen Zugriff, während verstellbare Einlegeböden im Inneren flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten.
Jeder Spiegelschrank wird mit einem verstellbaren Einlegeboden geliefert; ein zusätzlicher Ersatzeinlegeboden ist für mehr Flexibilität im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
– Vollständig montierter Spiegelschrank
– Oberfläche aus reiner Eiche
– Mehrfach verstellbare Regalböden
– Abgeschrägter unterer Überhang und abgewinkelter Zug
Abmessungen:
– Höhe: 900 mm
– Breite: 600 mm
– Projektion: 162 mm