Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Google-Übersetzung,

    Das Pedra Wandwaschbecken ist aus massivem Travertin gefertigt und besticht durch sein schlankes, geschwungenes Design, das dezente Eleganz ausstrahlt. Das praktische Wanddesign ist ideal für kleinere Räume.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpedra-wall-mounted-basin-400mm
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppePedra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit