Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm

    Round Mirror 600mm

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen weichen, organischen Kurven ist der runde Spiegel 600 die perfekte Design-Ergänzung für jeden Raum im Haus.

    Dieser Spiegel ist aus robustem Edelstahl 304 gefertigt und speziell für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder Gästetoiletten konzipiert. Er ist in allen unseren charakteristischen Farben erhältlich, sodass Sie ihn nahtlos in die übrige Einrichtung Ihres Zuhauses integrieren können.

    Merkmale:

    – Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.
    – Hochfestes, seewasserbeständiges Sperrholz gewährleistet Langlebigkeit in feuchten Umgebungen.

    Abmessungen:

    – Durchmesser: 600 mm
    – Dicke: 30 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerround-mirror-600mm
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)7.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit