Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen weichen, organischen Kurven ist der runde Spiegel 800 die perfekte Designbegleitung für jeden Raum im Haus.

    Dieser Spiegel besteht aus langlebigem Edelstahl 304 und wurde speziell für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder Gästetoiletten entwickelt. Er ist in allen unseren charakteristischen Farben erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie ihn nahtlos in das restliche Design Ihres Zuhauses integrieren können.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerround-mirror-800mm
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)11.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit