Verleihen Sie jedem Raum in Ihrem Zuhause einen Hauch von Luxus mit unserem beleuchteten runden LED-Spiegel 800.
Dieser Spiegel ist ein echter Blickfang und eine moderne Hommage an den Glamour des alten Hollywood mit seinem sanften, warmen Licht und den organischen Kurven. Gefertigt aus robustem Edelstahl 304 und erhältlich in fünf unserer charakteristischen Oberflächen, wertet dieser Spiegel jeden Raum auf und verleiht ihm ein besonderes Flair.
Bitte beachten Sie:
– Dieses Produkt muss in Ihre Innenwandkonstruktion eingebaut und an einen externen Schalter angeschlossen werden, da es keinen eingebauten Sensor oder Schalter enthält.
– Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Probleme, die auftreten können, wenn der Spiegel nicht in einer geeigneten Wandkonstruktion installiert wird.
Merkmale:
– Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
– Das HeatShield PVD-Elektrofarbsystem von ABI sorgt für eine korrosionsbeständigere Oberfläche.
– Hochfestes, seewasserbeständiges Sperrholz gewährleistet Langlebigkeit in feuchten Umgebungen.
Abmessungen:
– Durchmesser: 800 mm
– Dicke: 44 mm