Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP

    Sola Hand Shower Holder & BP

    Google-Übersetzung,

    Der Sola Handbrausehalter mit integriertem BP-Anschluss garantiert einfache Handhabung und außergewöhnliche Langlebigkeit. Sein minimalistisches Design ermöglicht die platzsparende Aufbewahrung des Handbrauseschlauchs bei Nichtgebrauch.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine hervorragende Korrosions- und Rostbeständigkeit. Dies trägt dazu bei, dass der Sola Handbrausehalter und BP sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet sind.

    Bitte beachten Sie:

    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – Geeignet für den Außenbereich (Rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:

    – Länge: 70 mm
    – Rückplatte: 60 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-hand-shower-holder-and-bp
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers