Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer

    Sola Minimal Mixer

    Google-Übersetzung,

    Diese minimalistische Wandarmatur ist eine clevere Lösung für Ihre Waschbedürfnisse. Ihr modernes, schlankes Design, die hervorragende Funktionalität und die Wassereffizienz machen sie zu einem Blickfang in jedem Badezimmer.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion und Rost, wodurch sich der Sola Minimal Mixer sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen eignet.

    Bitte beachten Sie:
    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.

    Merkmale:
    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Auch für den Außenbereich geeignet (rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:
    – Griffdurchmesser: 42 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 60 mm
    – Dicke der Rückplatte: 6 mm
    – Höhe: 116 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-minimal-mixer
    • ProduktfamilieMinimal Mixers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)117
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)58
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 15
    • OmniClassTitelShower Cartridge Faucets