Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,

    Die elegante, moderne Küchenarmatur Sola harmoniert perfekt mit unserem bestehenden Outdoor-Sortiment. Sie ist aus hochbeständigem, seewasserbeständigem Edelstahl 316 gefertigt und verfügt über eine benutzerfreundliche Schwenkfunktion sowie eine präzise Temperatur- und Druckregelung.

    Die Sola Küchenarmatur ist in verschiedenen ansprechenden Ausführungen erhältlich, darunter gebürstetes Messing, gebürstetes Gunmetal, gebürstetes Kupfer und Edelstahl.

    Merkmale:

    – Hochbeständige Konstruktion aus seewasserbeständigem Edelstahl 316 mit korrosionsbeständigen Eigenschaften.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.  

    Abmessungen:

    – Reichweite: 188 mm
    – Höhe: 372 mm

    Weitere Inspirationen finden Sie in unserem kompletten Outdoor-Sortiment .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-outdoor-kitchen-mixer
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)372
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets