Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook

    Sola Robe Hook

    Google-Übersetzung,

    Der Sola Bademantelhaken verleiht Ihrem Außenbereich angenehmen Komfort und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Er passt perfekt zum Sola Duschset und ist somit die ideale Lösung für jeden Tag.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Rost, wodurch der Sola Bademantelhaken sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet ist.

    Bitte beachten Sie:

    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – Keine sichtbaren Madenschrauben

    Abmessungen:

    – Durchmesser: 50 mm
    – Tiefe: 32 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-robe-hook
    • ProduktfamilieRobe Hooks
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • OmniClassNummer23-31 25 27
    • OmniClassTitelRobe Hooks