Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm

    Sola Shower Arm

    Google-Übersetzung,

    Dieser Sola-Duscharm zeichnet sich durch sein elegantes, stromlinienförmiges Design, seine hervorragende Funktionalität und seine Wassereffizienz aus. Er setzt in jedem Raum ein positives Statement.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine hervorragende Korrosions- und Rostbeständigkeit. Dies trägt dazu bei, dass der Sola Duscharm sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.

    Bitte beachten Sie:

    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.
    – Dieser Wandduscharm ist mit dem Sola Duschkopf kompatibel.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Auch für den Außenbereich geeignet (rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:

    – Reichweite 400 mm
    – Vertikaler Fall 60 mm
    – Rückplattendurchmesser 60 mm
    – Dicke der Rückplatte: 6 mm
    – Standard-½-Zoll-Gewinde

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-shower-arm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers