Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set
Sola Shower Arm and Head Set

    Sola Shower Arm and Head Set

    Google-Übersetzung,

    Dieses äußerst langlebige Set aus Edelstahl 316 kombiniert auf praktische Weise unseren Sola Duscharm und den passenden Sola Duschkopf und verleiht Ihrem Badezimmer im Innen- oder Außenbereich eine elegante Note. Zudem bietet es eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Rost.

    Der runde Duschkopf sorgt mit 180 gummierten Düsen für eine vollständige Abdeckung, einen gleichmäßigen Wasserfluss, reduziert Vibrationen und bietet eine gute Isolierung. Der Duscharm mit seinem schlanken Design rundet das Set ab.

    Bitte beachten Sie:
    – Aufgrund der organischen und handwerklichen Natur unserer Antik-Oberfläche können subtile Abweichungen in Farbe, Ton und Textur auftreten, die den einzigartigen Charakter jedes einzelnen Stücks unterstreichen .
    Dieses Set enthält keinen Mixer. Den Sola Minimal Mixer können Sie hier erwerben.
    – Dieses Set können Sie auch mit unserem Sola Handbrause-Set kombinieren (hier).

    Merkmale:
    – Das exklusive 3-stufige Trommelverfahren von ABI Interiors unter Verwendung von Keramik- und Vibrationstechnologie.
    – Hochbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316 mit korrosionsbeständigen Eigenschaften
    – Auch für den Außenbereich geeignet (rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:

    Duschkopf:
    – Höhe: 49 mm
    – Durchmesser 250 mm:

    Duscharm:
    – Reichweite 400 mm
    – Vertikaler Fall 60 mm
    – Rückplattendurchmesser 60 mm
    – Dicke der Rückplatte: 6 mm
    – Standard-½-Zoll-Gewinde

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-shower-arm-and-head-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)138
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.593
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers