Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head

    Sola Shower Head

    Google-Übersetzung,

    Der Sola Duschkopf wertet Ihren Außenbereich im Handumdrehen auf und vereint ästhetische Eleganz mit herausragender Funktionalität. Ein fein verteiltes Wassersystem sorgt für eine optimale Abdeckung, während die exzellente Wassereffizienz ihn zu einer Premium-Duscharmatur macht.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine hervorragende Korrosions- und Rostbeständigkeit. Dies trägt dazu bei, dass der Sola-Duschkopf sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.

    Bitte beachten Sie:

    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.
    – Dieser Sola Duschkopf funktioniert in Kombination mit dem Sola Wandduscharm.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Gummidüsen
    – Auch für den Außenbereich geeignet (rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:

    – Rundkopf: 250 mm
    – Höhe: 49 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-shower-head
    • ProduktfamilieShower Heads
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)49
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures