Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout

    Sola Wall-Mounted Spout

    Google-Übersetzung,

    Der wandmontierte Auslauf Sola ist die perfekte Lösung für Ihr Waschbecken. Seine elegante Ästhetik, die hohe Langlebigkeit und die beeindruckende Funktionalität tragen zur Aufwertung jedes Badezimmers bei.

    Darüber hinaus bietet die Konstruktion aus Edelstahl 316 eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Rost, wodurch sich der Sola Wandauslauf sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich eignet.

    Merkmale:

    – Konstruktion aus Edelstahl 316
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Auch für den Außenbereich geeignet (rostbeständig mit Korrosionsschutzeigenschaften)

    Abmessungen:

    – Reichweite 200 mm
    – Rückplattendurchmesser 60 mm
    – Dicke der Rückplatte: 6 mm
    – Auslaufdurchmesser 24 mm
    – ½ Zoll Innengewinde

    Bitte beachten Sie:

    – Um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten, empfehlen wir, Produkte aus unserer Sola-Kollektion mit anderen Produkten aus unserem Sola-Sortiment zu kombinieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-wall-mounted-spout
    • ProduktfamilieSpouts
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets