Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Absen iCon X V2 Series Redefined Professional All-in-One LED Display
Absen

Absen iCon X V2 Series Redefined Professional All-in-One LED Display

Google-Übersetzung,

Die Absen iCon X V2-Serie definiert professionelle All-in-One-LED-Displays neu – mit unübertroffener Einfachheit, Stabilität und Vielseitigkeit. Dank standardisierter Größen (136″/163″) bietet sie ein nahtloses visuelles Erlebnis mit nur 5 mm schmalen Rändern, einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 98 % und Micro-LED-Technologie für brillante Bilder.

Spezifikation
  • Simple Choice - The X V2 All-in-One streamlines traditional LED display, with standardized size, resolution, installation, and interfaces. Only need to refer to the resolution and size to easily complete the purchase.

    Unrivaled Visual Experience - Absen iCon X V2 Series unleashes 2k+ clarity through multi-layered image optimization, delivering precision color reproduction, sharper details, and hyper-realistic visuals for immersive presentations.

    Plug & Play Simplicity - Absen iCon X V2 Series seamlessly integrates with all kinds of audio and video devices, is adaptable to various application scenarios, and supports plug-and-play. This brings you a worry-free user experience.

    Compatibility - Seamless integration with Crestron, Extron & mainstream centralized control systems
    enables power on/off, signal routing, brightness adjustments via single interface.

    Split-Screen Synergy - Enables multi-view layouts for multitasking displays, enhancing flexibility and convenience in video conferencing/remote collaboration. Supports split-screen or PiP configurations, displaying up to 4 video sources simultaneously.

    Efficient Installation - Featuring pre-installed trims and internal cables, module units are shipped with complete vertical cabinets and packaged with easy-to-identify labeling, including IKEA-style installation instructions.



Technische Spezifikation
  • Referenznummerabsen-icon-x-v2-series
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeX V2 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
  • Klassifizierung40 62 43
  • Format2014TitelLarge Display Screens
  • OmniClassNummer23-19 11 25
  • OmniClassTitelDisplay Screens
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit