Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    Google-Übersetzung,
    Das neue schallabsorbierende Airleaf wurde von Stefan Borselius mit dem Ziel entworfen, die Natur hereinzulassen. Die blattförmigen Module können zu schallabsorbierenden Bildschirmen in einer Vielzahl von Mustern und Formaten kombiniert werden. Ähnlich wie der bisherige Erfolg Airflake ist Airleaf darauf ausgelegt, sanft zu trennen und eine angenehme Klanglandschaft aufzubauen, während gleichzeitig die räumliche Offenheit erhalten bleibt. Der Grad der Öffnung hängt davon ab, wie die Blätter kombiniert werden. Airleaf besteht aus geformtem Filz und wird an der Decke aufgehängt. Die Montage ist ebenso einfach wie die Variation. Airleaf ist in 30 verschiedenen Farben erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer19270000
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeAirleaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)467
    • Breite (mm)289
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameAbsorption filters
    • UNSPSCCode40161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-27 65 00
    • OmniClassTitelEquipment Acoustic Insulation
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit