Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sahara
Sahara
Sahara
Sahara
    Abstracta

    Sahara

    4.5 von 5 Sternen4.5(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das von Gabriel Tan entworfene Wandpaneel besteht aus Kork, einem natürlichen Material, das hervorragende akustische Eigenschaften bietet. So einfach und spontan wie eine vom Wind geformte Sandformation, ist ihre Form der perfekte Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Mustern – von asymmetrisch bis symmetrisch, von geometrisch strengen Konfigurationen bis hin zu dynamischen, zufälligen Formationen, die an Sanddünen erinnern. Sahara wird aus Abfallmaterial aus der Produktion von Weinkorken in einer Fabrik in Portugal hergestellt. Die Korkproduktion erfolgt im Einklang mit der Natur; In der Tat trägt es dazu bei, Portugals schöne Haine und Korkeichenwälder zu erhalten, die wiederum einen wichtigen Lebensraum für den iberischen Kaiseradler und andere Wildtiere bieten. Ohne die Korkproduktion würden die Korkwälder des Landes Gefahr laufen, durch Ackerland ersetzt zu werden.
    Spezifikation
    • • No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of the Sahara. • Incoming material in the Sahara meets the environmental requirements of furniture. • All materials in the Sahara are recyclable, either as material or energy. • The outdated product is dismantled and left at the recycling centre.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersahara
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeSahara
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialKork
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika