Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akunok round table
Akunok round table
    Abstracta

    Akunok round table

    Google-Übersetzung,

    Das neue Akustikmöbelkonzept Akunok von Abstracta und der Designerin Maja Ganszyniec geht zwei der größten Herausforderungen an, mit denen viele Arbeitsplätze heute konfrontiert sind. Die erste besteht darin, bessere Klanglandschaften zu schaffen, die das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit fördern. Die zweite besteht darin, den Mitarbeitern abgeschiedene, ruhige kleinere Bereiche zu bieten, in denen sie sich allein oder in kleinen Gruppen bequem auf ihre Arbeit konzentrieren können.

    Spezifikation
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAkunok-round-table
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeAkunok
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)348
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 25 11
    • OmniClassTitelGroup Seating

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit