Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
    Abstracta

    Holly horizontal

    3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die akustische Beleuchtung von Holly ist skulptural und rätselhaft. Sie spielt mit den Kontrasten zwischen Licht, Reflexion und Schatten.
    Die neue Akustikbeleuchtung Holly ist skulptural, geheimnisvoll und spielt mit den Kontrasten zwischen Licht, Reflexion und Schatten. Das Produkt absorbiert Niederfrequenzschall gut. Erhältlich in zwei Versionen; horizontal und vertikal, mit oder ohne Beleuchtung.

    Spezifikation
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerholly-horizontal
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeHolly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)1052
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit