Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant

    Color Cap Pendant

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Color Cap Globe Pendelleuchte besticht durch ihre klassische Mid-Century-Silhouette und lässt sich dank vier Kugeldurchmessern, verschiedenen Oberflächen- und Farboptionen sowie konfigurierbaren Verlängerungsstangenlängen leicht individuell gestalten. Handgefertigt aus hochwertigen, exklusiv gestalteten Messingbeschlägen und einer mundgeblasenen Opalglaskugel verleiht jede Leuchte eine luxuriöse Atmosphäre, die sich perfekt in einen Raum integriert oder ihn aufwertet.

    Diese Pendelleuchte ist an einer schlanken Stange montiert, die sich über die gesamte Länge der Leuchte bis zum Baldachin erstreckt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugelleuchten mit Kabelaufhängung bietet sie eine stabile, dauerhafte Installation. Ideal für Wohn- und Geschäftsräume, verleiht sie Küchen, Essbereichen oder Eingangsbereichen zeitlose Eleganz und individuelles Flair. Ob als Barbeleuchtung oder als kaskadenförmiger Blickfang im Flur – diese Leuchte funktioniert gut allein, kommt aber auch in Mehrfachmontage hervorragend zur Geltung.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cap-globe-pendant-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA