Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Ceiling
Sky Ceiling
    Abstracta

    Sky Ceiling

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Fade, nichtssagende Decken beeinträchtigen den Gesamteindruck viel zu vieler Innenräume. Sky, ein von Abstracta und dem Designer Stefan Borselius entwickeltes modulares System, möchte dies mit einer Designsprache ändern, die einen Raum mit visueller Energie erfüllt und gleichzeitig seine Klanglandschaft verbessert. Die Lösung von Sky Ceiling ermöglicht eine einfache Befestigung mit Magneten direkt an der Metallkonstruktion einer Decke, was es ermöglicht, mit verschiedenen Anordnungen zu experimentieren und Dinge zu ändern.
    Spezifikation
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-ceiling
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeSky
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)846
    • Breite (mm)591
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit