Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    Google-Übersetzung,
    Die deckenhängende Version von Scala verhindert, dass sich Schallwellen im Raum fortpflanzen, was zu einer angenehmeren akustischen Landschaft zB in Büro- oder Restaurantumgebungen beiträgt. Auf Anfrage ist das Produkt mit feuerschutzklassifizierter Füllung nach Norm EN13501-1, B-S1,d0 und mit Crib5-behandeltem Stoff erhältlich. Inklusive Drahtset zum verstellbaren Aufhängen. Erhältlich mit oder ohne integrierte Beleuchtung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscala_ceiling
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeScala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1207
    • Breite (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit