Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    Google-Übersetzung,

    Die ACH 27-Paneele bestehen aus einem Stahlaußenblech, einem Hartschaumkern aus Polyurethan und einer Innenseite mit Aluminium.

    Spezifikation
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACH27
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)1035
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung06 12 00
    • Format2014TitelStructural Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Südamerika Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit