Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Décor Flush II Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Décor Flush II Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Décor Flush II-Paneele werden nur für Verkleidungen, Blenden oder Untersichten empfohlen. Bei Wandanwendungen sollte Décor Flush II nur vertikal installiert werden. Installieren Sie die Paneele lotrecht, eben und gerade, sodass sie wasserdicht und ohne Wellen oder andere Verformungen sind, und berücksichtigen Sie dabei Überlegungen zur thermischen Bewegung. Tragen Sie bei Bedarf Dichtband oder Dichtungsmasse an den Anschluss- und Plattenverbindungen auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Customizations Available: Perforation

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdecor-flush-ii-wall-panel
  • ProduktfamilieMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • ProduktgruppeFlush Wall Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_85_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated metal wall systems
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit