Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    Google-Übersetzung,

    ACH-Dachziegelplatten bestehen aus einem Stahlaußenblech, einem Schaumkern aus starrem Polyurethan und einer Innenseite mit Aluminiumfolie.

    Spezifikation
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerACHrooftile
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1065
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated roof panels
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika Südamerika Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit