Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roofing, Asphalt Shingle, 4.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 4.7mm

Google-Übersetzung,

Eine Asphaltschindel verwendet Asphalt zur Abdichtung und ist eine der am weitesten verbreiteten Dachabdeckungen, da sie relativ geringe Anschaffungskosten hat und relativ einfach zu installieren ist. Asphaltschindeln bestehen aus: einem Grundmaterial (Bio-Filz oder Glasfasermatte, das den witterungsbeständigen Komponenten Halt gibt und der Schindel Festigkeit verleiht); Asphalt und Füllstoffe; und Oberflächenmaterial (im Allgemeinen in Form von Mineralgranulat, das Schutz vor Stößen und UV-Abbau bietet und die Feuerbeständigkeit verbessert). Die häufigste Form sind Streifenschindeln, meist mit drei Laschen (3-Laschen-Streifenschindeln). Schindeln können in einer einzigen Schicht oder in zwei oder mehr Schichten hergestellt werden. Letztere sind im Allgemeinen als laminierte Streifenschindeln oder architektonische Schindeln bekannt und haben ein dreidimensionales Aussehen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofing_asphalt_shingle_4_7
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)4.7
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
  • Klassifizierung07 51 13
  • Format2014TitelBuilt-Up Asphalt Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 15 11
  • OmniClassTitelAsphalt Roof Shingles
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit