Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

Google-Übersetzung,

ACOUSTIK™ Bodenunterlage aus recyceltem Gummi
Nachhaltige, leistungsstarke Klangregelung

ACOUSTIK™ ist eine leistungsstarke Akustikunterlage aus Recycling-Gummi und bietet eine langlebige und kostengünstige Lösung zur Trittschall- und Vibrationskontrolle. ACOUSTIK™ wurde für den Einsatz unter Hartholz-, Laminat- und Fliesenböden entwickelt und trägt zur Reduzierung von Trittschall und Strukturschwingungen bei. Dadurch werden die STC- und IIC-Werte für eine Vielzahl von Bodenbelägen verbessert.

ACOUSTIK™ wird nachhaltig hergestellt und verwendet Gummi aus Altreifen. So wird Abfall von Deponien ferngehalten und gleichzeitig eine elastische, feuchtigkeitsbeständige Schicht geschaffen, die sich im Laufe der Zeit nicht wie Kork oder andere Naturmaterialien verdichtet. Die dichte, elastische Zusammensetzung sorgt für Schall- und Wärmedämmung, schützt den Unterboden vor Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer der Oberflächen.

Hauptmerkmale:

  • Hervorragende Kontrolle von Trittschall und Luftschall
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Gummi
  • Bequem, belastbar und wärmeisolierend
  • Einfache Montage mit DA5-Kleber
  • Kompatibel mit den meisten Fertigbodensystemen
  • In mehreren Stärken erhältlich: 1/8", 1/4", 3/8" und 1/2"
  • Verkauft als Rolle in praktischen Größen
  • Kann zu LEED®-Punkten beitragen

Rollengrößen:

  • 1/8" und 1/4": 4' x 30'
  • 3/8" & 1/2": 4' x 15'
    Farbe: Schwarz

Ob im Wohn-, Gewerbe- oder Mehrfamilienhausbereich: ACOUSTIK™ bietet zuverlässige Schalldämmung mit umweltbewussten Materialien und hilft Ihnen, sowohl akustische Ziele als auch Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Spezifikation
  • When impact noise and vibration threaten the comfort of a space, ACOUSTIK™ underlament should be considered as a high‑performance acoustic flooring product made from 100% recycled rubber. Engineered for hardwood, laminate, and tile systems, it provides reliable soundproof flooring protection by reducing footfall noise and structural vibration. The result is improved STC and IIC rated acoustic performance, making it a trusted choice for both residential and commercial projects.

    Sustainability is at the heart of ACOUSTIK™. By repurposing post‑consumer vehicle tires, this eco‑friendly recycled rubber flooring underlayment keeps waste out of landfills while delivering a resilient, moisture‑resistant layer that won’t compress over time like cork or other natural materials. Its dense, elastic composition adds thermal insulation, protects subfloors, and extends the life of finished flooring surfaces.

    Contractors and designers appreciate its versatility. ACOUSTIK™ functions as an acoustical underlayment and noise control flooring solution, equally effective in multi‑family housing acoustic flooring solutions, commercial building soundproof flooring systems, and even home theater flooring noise control applications. It is available in multiple thicknesses—1/8", 1/4", 3/8", and 1/2"—and sold in convenient roll sizes, making it easy to specify for projects of any scale.

    Performance goes beyond impact reduction. This impact reducing underlayment also serves as a floor noise reduction system, offering vibration dampening recycled rubber solutions that contribute to quieter, more comfortable interiors. With its moisture resistant acoustic properties, durable rubber flooring underlay, and long‑lasting soundproof flooring solution design, ACOUSTIK™ ensures dependable results in high‑traffic environments.

    For architects focused on sustainability, ACOUSTIK™ is a green building acoustic flooring solution and a LEED credit contributing underlayment. Its low VOC acoustic composition supports healthier indoor air quality, while its eco‑friendly flooring underlay aligns with modern environmental standards.

    Whether specified for schools, offices, hospitality spaces, or high‑end residential projects, ACOUSTIK™ delivers the balance of durability, acoustic control, and environmental responsibility. It is the soundproof flooring underlay that combines rubber floor soundproofing with design flexibility—helping you achieve superior acoustics without compromise.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst14684
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeFloor Underlayments
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2013-08-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012271
  • ETIM-NameRubber flooring
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 05 71
  • Format2014TitelAcoustic Underlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13
  • OmniClassTitelFloor Underlayments