Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)

    FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)

    Google-Übersetzung,

    FIRM-FILL® CMD ist eine leichte, hochfeste Gipsbeton-Fußbodenunterlage, die speziell für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden mit Leichtbaustahlkonstruktion und Wellblechdecke entwickelt wurde. Durch die Verlegung 2,5 cm über der Oberkante der Wellbleche reduziert FIRM-FILL® CMD das Eigengewicht und die Dicke und senkt somit die Kosten erheblich.

    Empfohlen für

    • Anwendungsbereich/Markt für Wellblechdecken: Mehrfamilienhäuser, Gewerbeprojekte und Industriegebäude

    Funktionen und Vorteile

    • Leichtbaulösung für den Schnellbau
    • Ideal für Mehrfamilienhäuser und mittelhohe Gewerbegebäude
    • Wirtschaftliche Lösung für höhere, schnellere und leichtere Bauweisen
    • Schafft eine glatte, ebene und felsenfeste Oberfläche für die Verlegung von Bodenbelägen.
    • UL-gelistet für 1, 1-1/2 und 2 Stunden Feuerwiderstand gemäß UL G565, G568
    • Schnelltrocknend; nach 90 Minuten wieder begehbar.
    • Fachgerechte Anwendung; Installation nur durch geschulte, lizenzierte Anwender
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      WeightMinimum 12.8 lbs/ft2 (62.47 kg/m2) at 1-9/16" (40mm)C472M
      Thickness1" (25mm) above the flutes
      Compressive StrengthMinimum 3500 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size8-1/2 (216mm) plus or minus 1/2” (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-cmd-corrugated-metal-decking
    • ProduktfamilieGypsum Cement Underlayment
    • ProduktgruppeCorrugated Metal Deck Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung03 54 13
    • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit